17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

M4 雌ねじ取手(樹脂製)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

材質詳細

仕上

取手幅

最小発注数量
ねじ:M4、A:10mm、L1:45mm、L:35mm、H:28mm
ポリスチロール
ブラック
φ10mm
1個
ねじ:M4、A:12mm、L1:80mm、L:68mm、H:28mm
ポリスチロール
ブラック
φ12mm
1個
ねじ:M4、A:10mm、L1:45mm、L:35mm、H:28mm
ABS樹脂
クローム調
φ10mm
1個
ねじ:M4、A:12mm、L1:80mm、L:68mm、H:28mm
ABS樹脂
クローム調
φ12mm
1個
ねじ:M4、A:12mm、L1:120mm、L:108mm、H:29mm
ABS樹脂
クローム調
φ12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
3日目
527円
( 580円 )
3日目
602円
( 662円 )
3日目
653円
( 718円 )
3日目
708円
( 779円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M4 雌ねじ取手(樹脂製)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ドアの取っ手として
3
満足度:3.0
簡易的な取っ手が欲しかったのですが、思っていたとおりのものが届きました。長さが27mmのネジが付属し、ネジ穴の深さは7m...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 雌ねじ取手(樹脂製)
雌ねじ取手(ステンレス製)
小型雌ねじ取手(ステンレス製)
雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
雌ねじ取手(ステンレス製・鏡面研磨仕上げ)
雄ねじ取手(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格502円-1,083円 -595円 -856円 -665円 -1,055円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
商品詳細種別M4 雌ねじ取手(樹脂製)雌ねじ取手(ステンレス製)小型雌ねじ取手(ステンレス製)雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)雌ねじ取手(ステンレス製・鏡面研磨仕上げ)雄ねじ取手(ステンレス製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト