17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

VE管サドル【5個入り】

VE管サドル
通常単価(税別)
466円~634円
税込単価
513円~697円
通常出荷日:3日目

・入数は5個入りです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

適合

ねじ穴径

(mm)

最小発注数量
ベージュ
VE16
5mm
1パック

5個入り

ベージュ
VE22
5mm
1パック

5個入り

ベージュ
VE28
5.5mm
1パック

5個入り

ベージュ
VE36
5.5mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466円
( 513円 )
3日目
516円
( 568円 )
3日目
565円
( 622円 )
3日目
634円
( 697円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・入数は5個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VE管サドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VE管サドル
台付VE管サドル
防振サドル(SGP管用)
片サドル(スチール製/薄鋼用)
VE管片サドル(5個)
PF管サドル(ベージュ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格466円-590円 -480円 -466円 -533円 -525円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1VE管、TLチューブ用スペーサー(5mm)付SGP管用薄鋼用-ミラフレキSS用
詳細2入数は5個入り入数は5個入り3mmゴム付SVケーブル、キャブタイヤコード、薄鋼電線管共用VE管、TLチューブ用-
商品詳細種別VE管サドル台付VE管サドル防振サドル(SGP管用)片サドル(スチール製/薄鋼用)VE管片サドル(5個)PF管サドル(ベージュ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト