17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PF管サドル(ベージュ)【5個入り】

PF管サドル(ベージュ)
通常単価(税別)
525円~698円
税込単価
578円~768円
通常出荷日:3日目

・サドル内側の突起が管の谷部に食い込み確実に固定でき、管のズレが発生しません。・入数は5個入りです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

ねじ穴径

(mm)

適合管

最小発注数量
23mm
5mm
MFS16
1パック

5個入り

30.5mm
5mm
MFS22
1パック

5個入り

36.5mm
5.5mm
MFS28
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
3日目
574円
( 631円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・サドル内側の突起が管の谷部に食い込み確実に固定でき、管のズレが発生しません。
・入数は5個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PF管サドル(ベージュ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線作業
5
満足度:5.0
pf管の天井固定に使用。片サドルだと垂れてしまうが両固定なので垂れない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管サドル(ベージュ)
PF管片サドル(5個)
VE管サドル
VE管片サドル(5個)
台付VE管サドル
防振サドル(SGP管用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格525円-525円 -466円 -533円 -590円 -480円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラーベージュベージュ----
詳細1ミラフレキSS用-VE管、TLチューブ用-スペーサー(5mm)付SGP管用
詳細4入数は5個入り入数は5個入り-入数は5個入り--
商品詳細種別PF管サドル(ベージュ)PF管片サドル(5個)VE管サドルVE管片サドル(5個)台付VE管サドル防振サドル(SGP管用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト