17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

VE管片サドル(5個)【5個入り】

VE管片サドル(5個)
通常単価(税別)
533817
税込単価
586899
通常出荷日:3日目

・入数は5個入りです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

適合

最小発注数量
ベージュ
VE16
1パック

5個入り

ベージュ
VE22
1パック

5個入り

ベージュ
VE28
1パック

5個入り

ベージュ
VE36
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
3日目
607
( 668 )
3日目
730
( 803 )
3日目
817
( 899 )
3日目

詳細情報

基本情報

・入数は5個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VE管片サドル(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト