17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

皿頭エンドストップ(ステンレス製)

皿頭エンドストップ(ステンレス製)
通常単価(税別)
901円~1,105円
税込単価
991円~1,216円
通常出荷日:3日目

耐食性・耐孔食に優れています

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

重量

サイズ

ねじ径

ねじ深さ

最小発注数量
M4x26mm
約5g
b1:30.2mm、d1:6mm、d2:10.4mm
M4
15mm
1個
M5x30mm
約7g
b1:33.7mm、d1:7mm、d2:10.4mm
M5
20mm
1個
M6x30mm
約9g
b1:34.2mm、d1:8mm、d2:12.4mm
M6
20mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,105円
( 1,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐食性・耐孔食に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皿頭エンドストップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿頭エンドストップ(ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
S型フック(ステンレス製/2個)
アイストラップ(ステンレス製/5個)
ヒートン(ステンレス製/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円-3,050円 -3,050円 -1,204円 -648円 -453円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂SUS304ステンレス(SUS304)
入数1個1個1個2個5個5個
仕様右ねじ右雌ねじ左雌ねじ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト