17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)EA638SH

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

ねじ径

破断荷重

最小値

最小発注数量
A:5、D:7.5
M6
11kN
156mm
1個
A:6、D:10
M8
18kN
160mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,672円
( 2,939円 )
2日目
2,681円
( 2,949円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)です。
・材質:ステンレス(SUS316)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)EA638SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)EA638SH
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
リング(ステンレス製)
ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,672円-2,529円 -429円 -2,601円 -560円 -760円 -
通常出荷日1日目〜3日目2日目〜3日目3日目3日目
種類ターンバックル-----
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト