17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
通常単価(税別)
2,601円~5,226円
税込単価
2,861円~5,749円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

破断荷重

最小値

最小発注数量
M6
11kN
112mm
1個
M8
20kN
132mm
1個
M10
29kN
140mm
1個
M12
49kN
180mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
3日目
2,967円
( 3,264円 )
3日目
3,904円
( 4,294円 )
3日目
5,226円
( 5,749円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
リング(ステンレス製)
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)EA638SH
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,601円-429円 -2,529円 -2,672円 -560円 -760円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目1日目〜3日目3日目
材質スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト