17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

破断荷重

最小値

最小発注数量
M5
7kN
116mm
1個
M6
11kN
128mm
1個
M8
20kN
152mm
1個
M10
29kN
168mm
1個
M12
44kN
228mm
1個
M16
69kN
288mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,529円
( 2,782円 )
3日目
2,654円
( 2,919円 )
3日目
2,886円
( 3,175円 )
3日目
4,208円
( 4,629円 )
3日目
7,575円
( 8,333円 )
3日目
13,067円
( 14,374円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)EA638SH
リング(ステンレス製)
ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,529円-2,672円 -429円 -2,601円 -560円 -760円 -
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト