ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

ねじ径

穴径

リング厚

サイズ(B)

サイズ(c2)

サイズ(b)

サイズ(b)

最小発注数量
-
M6
6.1mm
7mm
40mm
30mm
-
40mm
1個
-
M8
8.1mm
9mm
-
30mm
40mm
-
1個
-
M10
10mm
12mm
50mm
40mm
-
50mm
1個
-
M12
12.1mm
14mm
50mm
35mm
-
50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917円
( 1,009円 )
3日目
1,096円
( 1,206円 )
3日目
1,113円
( 1,224円 )
3日目
1,428円
( 1,571円 )
3日目

詳細情報

基本情報

仕様…左ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格917円-856円 -3,050円 -2,615円3,050円 -868円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ右ねじ左雌ねじ右ねじ右雌ねじ左ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト