17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17

止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17
通常単価(税別)
868円~5,903円
税込単価
955円~6,493円
通常出荷日:3日目

耐食性に優れています

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

重量

ねじサイズ

最高引張力

最小発注数量
66mm
約20g
M5×41mm
-
1個
73mm
約24g
M6×47mm
-
1個
86mm
約41g
M8×57mm
-
1個
99mm
約70g
M10×63mm
26.7kN
1個
133mm
168g
M12×80mm
-
1個
167mm
約350g
M16×100mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
3日目
868円
( 955円 )
3日目
917円
( 1,009円 )
3日目
1,328円
( 1,461円 )
3日目
2,934円
( 3,227円 )
3日目
5,903円
( 6,493円 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐食性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17
止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-1~7
ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤークランプ(ステンレス製) EA638Rシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格868円-868円 -3,050円 -2,615円3,050円 -1,096円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)SUS303
詳細1並目ねじ並目ねじ(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可
仕様左ねじ右ねじ左雌ねじ右ねじ右雌ねじ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト