17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-1~7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-1~7

販売終了

型番

EA638RT-1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐食性に優れています

指定中の仕様・寸法情報

全長
66mm
材質
ステンレス(SUS316)
詳細1
並目ねじ
重量
約20g
ねじサイズ
M5×41mm
仕様
右ねじ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト