ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)

通常単価(税別)
3,050円~3,423円
税込単価
3,355円~3,765円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐食性・耐孔食に優れています

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

重量

ねじ径

適合ワイヤー径

最高引張力

最小発注数量
55mm
約43g
M6
3mm
4.5kN
1個
55mm
約43g
M6
4mm
8kN
1個
57mm
約51g
M8
6mm
18.1kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050円
( 3,355円 )
3日目
3,050円
( 3,355円 )
3日目
3,423円
( 3,765円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐孔食に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17
止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-1~7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,050円-3,050円 -2,615円438円 -868円 -868円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)SUS304(研磨)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)
入数1個1個-2個--
詳細1(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可ビスは別売並目ねじ並目ねじ
仕様左雌ねじ右雌ねじ右ねじ-左ねじ右ねじ
適正締め付けトルク25-30Nm25-30Nm25-30Nm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト