ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製)

4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製) EA638RF-4
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS303・直径…20mm・締付ねじサイズ…M12・適合ワイヤー径…4mm・全長...

詳細を確認

型番:

EA638RF-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638RF-4の仕様・寸法情報

全長
21mm
材質
SUS303
重量
32g
適合ワイヤー径
4mm
直径
20mm
締付ねじサイズ
M12

型番リスト

表示件数
型番
EA638RF-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113円
( 1,224円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS303
・直径…20mm
・締付ねじサイズ…M12
・適合ワイヤー径…4mm
・全長…21mm
・重量…32g
・ロープの90°交差を固定します。
・JAN:4548745645842

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製)の型番EA638RF-4のページです。 型番EA638RF-4に関する仕様情報を記載しております。
4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製)
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
4.0x100mm/ 回転リングフック(ステンレス製)
74mm スナップフック(ステンレス製)
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,113円1,086円521円 -1,238円1,527円768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長21mm42mm100mm74mm55mm-
材質SUS303金具:真鍮(C3602)、フック:SPCCステンレス(18-8)SUS304SUS304ステンレス(SUS316)
重量32g11.5g---約9g
適合ワイヤー径4mm-----
直径20mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート