17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適合ワイヤー径

最小発注数量
h:18mm、l:14mm
2mm
1個
h:24mm、l:17mm
3mm
1個
h:24mm、l:19mm
4mm
1個
h:33mm、l:24mm
5mm
1個
h:33mm、l:28mm
6mm
1個
h:40mm、l:34mm
8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707円
( 778円 )
3日目
727円
( 800円 )
3日目
748円
( 823円 )
3日目
781円
( 859円 )
3日目
823円
( 905円 )
3日目
1,271円
( 1,398円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
ワイヤークランプ(ステンレス製)
ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格707円-831円 -1,967円 -1,042円 -3,050円 -2,615円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目2日目〜3日目
材質SUS304SUS304SUS303ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)
詳細1(1×19)ワイヤー不可取付座金、六角ナット付属(1×19)ワイヤー不可並目ねじ(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト