ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パッドアイ丸カン(ステンレス製)

型番:

EA638MB-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638MB-3の仕様・寸法情報

材質
SUS304
使用荷重
30kg
リング内径
45mm
穴径
5.2mm
プレートサイズ
50×80mm
リング線径
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA638MB-3

使用荷重

リング内径

穴径

プレートサイズ

リング線径

最小発注数量
30kg
45mm
5.2mm
50×80mm
8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,834円
( 3,117円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッドアイ丸カン(ステンレス製)の型番EA638MB-3のページです。 型番EA638MB-3に関する仕様情報を記載しております。
パッドアイ丸カン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ丸カン(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
回転パッドアイ(ステンレス製)
オープン パッドアイ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,834円641円 -618円 -504円 -2,469円 -901円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました