ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Uボルト(ステンレス製) EA638Mシリーズ

通常単価(税別)
449円~707円
税込単価
494円~778円
通常出荷日:3日目

エスコ 吊具・引締用部材 Uボルト(ステンレス製)。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

ねじ径

最小発注数量
L:21mm、T:13mm、W:8.5mm
M3
1個
L:23mm、T:14mm、W:10.5mm
M4
1個
L:28mm、T:15mm、W:12mm
M5
1個
L:34mm、T:19mm、W:14mm
M6
1個
L:43mm、T:23mm、W:17.5mm
M8
1個
L:53mm、T:30mm、W:21mm
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
3日目
449円
( 494円 )
3日目
479円
( 527円 )
3日目
536円
( 590円 )
3日目
598円
( 658円 )
3日目
707円
( 778円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 吊具・引締用部材 Uボルト(ステンレス製)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルト(ステンレス製) EA638Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルト(ステンレス製) EA638Mシリーズ
ワイヤークランプ(ステンレス製) EA638Rシリーズ
丸リング(ステンレス製)EA638DN型
止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-1~7
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-11~17
M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格449円-1,096円 -110円 -868円 -868円 -578円
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目3日目
材質SUS304SUS303SUS316ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト