17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

パッドアイ(ステンレス製)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

穴径

最小発注数量
D:3、A:9、B1:27、W:9.5
3kg
2.2mm
1個
D:4、A:12、B1:36、W:12.5
7kg
3.2mm
1個
D:5、A:15、B1:45、W:14
15kg
4.2mm
1個
D:6、A:20、B1:60、W:18
20kg
5.2mm
1個
D:8、A:26、B1:80、W:23
30kg
5.2mm
1個
D:9、A:32、B1:100、W:25
60kg
6.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641円
( 705円 )
3日目
707円
( 778円 )
3日目
901円
( 991円 )
2日目
1,033円
( 1,136円 )
3日目
1,494円
( 1,643円 )
3日目
2,187円
( 2,406円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッドアイ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ丸カン(ステンレス製)
回転パッドアイ(ステンレス製)
オープン パッドアイ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格641円-618円 -504円 -2,834円2,469円 -901円 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト