17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングアイ(ステンレス製)

ロングアイ(ステンレス製)
通常単価(税別)
860円~2,079円
税込単価
946円~2,287円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

口幅

使用荷重

穴径

最小発注数量
D:5、A:15、B1:45、B2:35、H:20、h:13、W:14、d:3.6、T:2
14mm
15kg
3.6mm
1個
D:6、A:18、B1:60、B2:48、H:22、h:14、W:24、d:4.2、T:2
24mm
20kg
4.2mm
1個
D:7、A:21、B1:70、B2:56.5、H:23、h:14、W:28、d:4.2、T:2
28mm
25kg
4.2mm
1個
D:8、A:24、B1:80、B2:65、H:25、h:14、W:34、d:5.2、T:3
34mm
30kg
5.2mm
1個
D:9、A:27、B1:100、B2:83、H:27、h:15、W:48、d:6、T:3
48mm
60kg
6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860円
( 946円 )
3日目
984円
( 1,082円 )
3日目
1,221円
( 1,343円 )
3日目
1,411円
( 1,552円 )
3日目
2,079円
( 2,287円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングアイ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングアイ(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格860円-429円 -644円 -560円 -760円 -579円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質SUS304ステンレス(SUS316)SUS316SUS316SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト