17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

チェーンホルダー (チェーン用/着脱型)

チェーンホルダー (チェーン用/着脱型)
通常単価(税別)
607円~2,210円
税込単価
668円~2,431円
通常出荷日:3日目

・ガスボンベなどの転倒防止に最適です。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

チェーン線径

サイズ(幅×高さ×厚み)

最小発注数量
着脱用
φ3mm
40×25×12mm
1個
着脱用
φ4mm
55×32×18mm
1個
着脱用
φ5mm
63×54×24mm
1個
着脱用
φ6mm
77×62×28mm
1個
固定用
φ3mm
40×13×6mm
1個
固定用
φ4mm
53×15×8mm
1個
固定用
φ5mm
56×17×9.5mm
1個
固定用
φ6mm
63×18×12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644円
( 708円 )
3日目
771円
( 848円 )
3日目
1,377円
( 1,515円 )
3日目
2,210円
( 2,431円 )
3日目
607円
( 668円 )
3日目
685円
( 754円 )
3日目
777円
( 855円 )
3日目
873円
( 960円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ガスボンベなどの転倒防止に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンホルダー (チェーン用/着脱型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンホルダー (チェーン用/着脱型)
チェーンキャッチ(ステンレス製)
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(真鍮)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格607円-707円 -503円 -526円 -615円 -773円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS304)真鍮(WB仕上げ)
商品詳細種別チェーンホルダーチェーンキャッチ(ステンレス製)ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)ねじ付L型フック(コーティング付/4個)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(真鍮)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト