17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ターンバックル(スチール製/フック & フック)

ターンバックル(スチール製/フック & フック)
通常単価(税別)
723円~1,996円
税込単価
795円~2,196円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最小値

使用荷重

ねじ径

最小発注数量
218mm
120kg
W3/8”
1個
282mm
240kg
W1/2”
1個
344mm
350kg
W5/8”
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
3日目
1,013円
( 1,114円 )
3日目
1,996円
( 2,196円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル(スチール製/フック & フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(スチール製/フック & フック)
ターンバックル(スチール製/フック & フック)
ターンバックル(スチール製/フック&フック)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格723円-897円 -752円 -2,105円 -1,238円 -1,158円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
材質スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール生地SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト