ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ターンバックル (スチール製/アイ&アイ) EA638KN-23~26

通常単価(税別)
2,718円~8,323円
税込単価
2,990円~9,155円
通常出荷日:3日目

エスコ チェーンボルト・ターンバックル ターンバックル (スチール製/アイ&アイ) EA638KN-2...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最小値

使用荷重

ねじ径

穴径

最小発注数量
344mm
1300kg
W5/8”
24mm
1個
416mm
1900kg
W3/4”
28mm
1個
457mm
2600kg
W7/8”
33mm
1個
500mm
3200kg
W1”
38mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718円
( 2,990円 )
3日目
4,377円
( 4,815円 )
3日目
5,745円
( 6,320円 )
3日目
8,323円
( 9,155円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ チェーンボルト・ターンバックル ターンバックル (スチール製/アイ&アイ) EA638KN-23~26。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンバックル (スチール製/アイ&アイ) EA638KN-23~26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル (スチール製/アイ&アイ) EA638KN-23~26
ターンバックル(ステンレス製)
スチール製ロングチェーンボルト(シングルエンド型)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,718円-25,518円 -1,896円2,105円 -1,238円 -1,158円 -
通常出荷日3日目2日目1日目2日目3日目3日目
材質スチール(ユニクロメッキ)ターンバックルスチール製SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト