ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3x25mm リング(チタン製)

3x25mm リング(チタン製) EA638KL-3
通常単価(税別)
2,138円
税込単価
2,352円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…チタン合金・仕上…研磨・使用荷重…20kg・線径…3mm・内径…25mm・JAN:...

詳細を確認

型番:

EA638KL-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638KL-3の仕様・寸法情報

材質
チタン合金
線径
3mm
内径
25mm
使用荷重
20kg
仕上
研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638KL-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138円
( 2,352円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…チタン合金
・仕上…研磨
・使用荷重…20kg
・線径…3mm
・内径…25mm
・JAN:4518340846562

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3x25mm リング(チタン製)の型番EA638KL-3のページです。 型番EA638KL-3に関する仕様情報を記載しております。
3x25mm リング(チタン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3x25mm リング(チタン製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,138円6,168円771円1,221円1,477円922円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質チタン合金SUS304スチール(C45)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304
線径3mm10mm-φ5mm5mm5mm
内径25mm-16m---
使用荷重20kg215kg875kg50kg以下20kg10kg
仕上研磨バフ研磨亜鉛メッキ(焼入れ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました