ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8.0mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)

8.0mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製) EA638KH-3
通常単価(税別)
3,607円
税込単価
3,968円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS316・サイズ…A:7.9mm、D:10.4mm・最小値…235.0mm・使...

詳細を確認

型番:

EA638KH-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638KH-3の仕様・寸法情報

材質
SUS316
サイズ
A:7.9mm、B:114.3mm、D:10.4mm
最小値
235.0mm
使用荷重
360kg

型番リスト

表示件数
型番
EA638KH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,607円
( 3,968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS316
・サイズ…A:7.9mm、D:10.4mm
・最小値…235.0mm
・使用荷重…360kg
・JAN:4518340843431

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)の型番EA638KH-3のページです。 型番EA638KH-3に関する仕様情報を記載しております。
8.0mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
ターンバックル(ステンレス製)
ステンレス製チェーンボルト(シングルエンド型)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,607円25,518円 -1,662円2,105円 -1,238円 -1,158円 -
通常出荷日3日目2日目1日目2日目3日目3日目
材質SUS316ターンバックルステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304
サイズA:7.9mm、B:114.3mm、D:10.4mm-----
最小値235.0mm-----
使用荷重360kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました