17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シンブル(スチール製)(SS400相当品)

シンブル(スチール製)(SS400相当品)
通常単価(税別)
445円~563円
税込単価
490円~619円
通常出荷日:3日目

・用途…被覆しないワイヤーロープ用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

重量

使用ワイヤー径

最小発注数量
d:6、L:36、B:8、D:27、D1:16
20g
6mm
1個
d:8、L:48、B:10、D:36、D1:22
40g
8mm
1個
d:9、L:51、B:11、D:40、D1:25
50g
9mm
1個
d:10、L:58、B:13、D:45、D1:28
60g
10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
3日目
502円
( 552円 )
3日目
522円
( 574円 )
3日目
563円
( 619円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・用途…被覆しないワイヤーロープ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンブル(スチール製)(SS400相当品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンブル(スチール製)(SS400相当品)
チェーンキャッチ(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)
[スチール製]ミニスベイル
ヒートン(ステンレス製/5本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格445円-707円 -392円 -658円453円 -648円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SS400相当品SUS304SUS304鉄(FCMB28)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
仕上溶融亜鉛メッキバフ研磨電解研磨仕上げニッケルメッキ化学研磨仕上げ研磨仕上げ
用途被覆しないワイヤーロープ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート