ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シンブル(ステンレス製)(SUS304)

通常単価(税別)
375円~400円
税込単価
413円~440円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用ワイヤー径

最小発注数量
D:7.1、L:12.2
1.6mm
1個
D:7.9、L:15.8
2.0mm
1個
D:9.7、L:18.3
3.0mm
1個
D:10.9、L:18.5
4.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400円
( 440円 )
3日目
375円
( 413円 )
3日目
375円
( 413円 )
3日目
396円
( 436円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンブル(ステンレス製)(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンブル(ステンレス製)(SUS304)
シンブル(ステンレス製)(SUS316)
カラビナ(ステンレス製)(SUS304)
スナップフック(ステンレス製)(SUS304)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
Sフック(SUS304)EA638EG
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格375円-374円 -873円 -1,105円 -735円 -644円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質SUS304SUS316SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト