17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップフック(ステンレス製)(SUS316)

スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
通常単価(税別)
613円~2,482円
税込単価
674円~2,730円
通常出荷日:3日目

海洋及び産業用に最適です

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
A:4.8、B:6.4、C:50.8、D:6.4
54kg
1個
A:6.4、B:7.6、C:60.5、D:6.9
67.5kg
1個
A:7.1、B:8.1、C:69.9、D:8.6
90kg
1個
A:11.1、B:15.2、C:117.6、D:16.5
225kg
1個
A:11.9、B:20.3、C:139.7、D:20.3
337.5kg
1個
A:12.7、B:22.1、C:158.8、D:24.1
405kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613円
( 674円 )
3日目
648円
( 713円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
1,410円
( 1,551円 )
3日目
2,244円
( 2,468円 )
3日目
2,482円
( 2,730円 )
3日目

詳細情報

基本情報

海洋及び産業用に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(ステンレス製)(SUS316)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS304)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格613円-512円 -2,486円 -860円 -1,105円 -760円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS304SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト