17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スナップフック(スチール製/黒)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内寸

サイズ(mm)

開口

使用荷重(kg)

最小発注数量
-
-
A:6.4、B:4.8、L:50
-
78
1個
5mm
38×17mm
-
8mm
92
1個
8mm
50×23mm
-
9.5mm
170
1個
10mm
60×30mm
-
12.7mm
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757円
( 833円 )
3日目
794円
( 873円 )
3日目
868円
( 955円 )
3日目
1,212円
( 1,333円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(スチール製/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(スチール製/黒)
スナップフック黒(スチール製)
スナップフック(スチール製/黒)
クイックリング(スチール製)
ワイヤークリップ(スチール製)
ワイヤーークリップ(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格757円-740円 -707円 -397円 -698円 -694円 -
通常出荷日3日目1日目3日目2日目〜3日目3日目
材質スチール(樹脂コーティング)スチール(樹脂コーティング)スチール(樹脂コーティング)スチール(亜鉛メッキ)可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)鍛造鋼(どぶメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト