17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップフック(ステンレス製)(SUS316)

スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
通常単価(税別)
512円~3,050円
税込単価
563円~3,355円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
d1:5、l:50、d2:8、m:7
120kg
1個
d1:6、l:60、d2:9、m:8
120kg
1個
d1:7、l:70、d2:10、m:8
180kg
1個
d1:8、l:80、d2:10、m:9
230kg
1個
d1:9、l:90、d2:12、m:10
250kg
1個
d1:10、l:100、d2:15、m:11
350kg
1個
d1:11、l:120、d2:18、m:16
450kg
1個
d1:12、l:140、d2:20、m:19
510kg
1個
d1:13、l:160、d2:22、m:25
600kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
3日目
572円
( 629円 )
3日目
650円
( 715円 )
3日目
795円
( 875円 )
3日目
868円
( 955円 )
3日目
1,232円
( 1,355円 )
3日目
1,523円
( 1,675円 )
3日目
2,240円
( 2,464円 )
3日目
3,050円
( 3,355円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(ステンレス製)(SUS316)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS304)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格512円-613円 -2,486円 -860円 -1,105円 -760円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS304SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト