17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スナップフック(ステンレス製)

スナップフック(ステンレス製)
通常単価(税別)
579円~2,005円
税込単価
637円~2,206円
通常出荷日:3日目

耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
5mm
A:50、C:8.1、D:6.4
54kg
1個
6mm
A:60、C:9.1、D:6.9
76.5kg
1個
7mm
A:70、C:11.4、D:8.6
90kg
1個
7.8mm
A:80、C:12.2、D:9.7
126kg
1個
9.9mm
A:98、C:16、D:13.7
180kg
1個
10.9mm
A:120、C:19.1、D:16.5
243kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579円
( 637円 )
3日目
642円
( 706円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
1,345円
( 1,480円 )
3日目
2,005円
( 2,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス)
スナップフック(ステンレス製)(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格579円-760円 -560円 -644円 -681円 -1,105円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト