ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)

型番:

EA638JN-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638JN-4の仕様・寸法情報

全長
114.3mm
材質
SUS316
線径
12.7mm
使用荷重
1125㎏
開口
26.9mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638JN-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,574円
( 7,231円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS316
・線径…12.7mm
・全長…114.3mm
・開口…26.9mm
・使用荷重…1125kg
・オートロック機構
・JAN:4548745195972

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)の型番EA638JN-4のページです。 型番EA638JN-4に関する仕様情報を記載しております。
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
68x30mm Sカンスナップフック(ロック付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,574円1,221円985円6,168円1,477円902円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
全長114.3mm38.9mm42mm110mm52mm68mm
材質SUS316ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304ステンレス
線径12.7mmφ5mmΦ6mm10mm5mm-
使用荷重1125㎏50kg以下20kg以下215kg20kg11kg
開口26.9mm----12mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました