17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

チェーンフック(打込式/ステンレス製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

詳細1

適用チェーン

最小発注数量
65mm
5mm
30kg
打込式
5mm
1個
65mm
5mm
30kg
ねじ打込式
5mm
1個
75mm
6mm
40kg
ねじ打込式
6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271円
( 1,398円 )
3日目
1,453円
( 1,598円 )
3日目
1,500円
( 1,650円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンフック(打込式/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンフック(打込式/ステンレス製)
チェーンキャッチ(ステンレス製)
ねじ込フック(ステンレス製/5本)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)
オープンフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,271円-707円 -462円 -442円 -462円 -1,201円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質本体:SUS316、バネ・ピン:SUS304SUS304ステンレス(SUS304)真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS304)SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト