ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 使用荷重

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ピン止めリングキャッチ(ステンレス)

型番:

EA638JH-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638JH-4の仕様・寸法情報

材質
SUS304
使用荷重
50kg
仕上げ
鏡面研磨仕上
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638JH-4

使用荷重

最小発注数量
50kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,107円
( 1,218円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピン止めリングキャッチ(ステンレス)の型番EA638JH-4のページです。 型番EA638JH-4に関する仕様情報を記載しております。
ピン止めリングキャッチ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
四角リング(ステンレス製)
楕円リング(ステンレス製)
ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)
ねじ止リング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,107円1,963円 -694円 -499円 -1,477円 -1,922円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目2日目
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304
仕上げ鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました