17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

80x30x10mm カラビナ(ステンレス)/安全環付カラビナ(ステンレス)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

口の開き

使用荷重

タイプ

最小発注数量
17mm
135kg
環なし
1個
15mm
215kg
環付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423円
( 3,765円 )
3日目
3,987円
( 4,386円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80x30x10mm カラビナ(ステンレス)/安全環付カラビナ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80x30x10mm カラビナ(ステンレス)/安全環付カラビナ(ステンレス)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,423円-615円 -648円 -648円 -1,477円555円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ポリエチレン
入数1個2個2個2個5個5個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト