ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Wフックカラビナ(アルミ製)

Wフックカラビナ(アルミ製) EA638JG-22
通常単価(税別)
713円
税込単価
784円
通常出荷日:3日目

・両サイドがフックになっているので多用途に使えます。

型番:

EA638JG-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638JG-22の仕様・寸法情報

全長
70mm
カラー
黒
材質
アルミ
口の開き
5.5mm
重量
16g
幅
35mm
厚み
8mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638JG-22

全長

カラー

口の開き

重量

幅

厚み

最小発注数量
70mm
黒
5.5mm
16g
35mm
8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713円
( 784円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・両サイドがフックになっているので多用途に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Wフックカラビナ(アルミ製)の型番EA638JG-22のページです。 型番EA638JG-22に関する仕様情報を記載しております。
Wフックカラビナ(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wフックカラビナ(アルミ製)
ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
カラビナ(ステンレス製)(SUS304)
75mmカラビナフック(プラスチック製/黒)
75mm カラビナフック(プラスチック製/蛍光)
安全環付カラビナ(ステンレス製)EA638JF
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格713円735円 -873円 -586円806円6,716円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質アルミアルミニウムSUS304ポリアセタールポリアセタールSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト