17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

カラビナ(ステンレス製)(SUS304)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
D:4、L:38、S:7
20kg
1個
D:5、L:58、S:9
60kg
1個
D:6、L:66、S:11
80kg
1個
D:8、L:74、S:10
120kg
1個
D:10、L:88、S:14
150kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873円
( 960円 )
3日目
1,013円
( 1,114円 )
3日目
1,146円
( 1,261円 )
3日目
1,527円
( 1,680円 )
3日目
2,619円
( 2,881円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラビナ(ステンレス製)(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ(ステンレス製)(SUS304)
スナップフック(ステンレス製)(SUS304)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
Sフック(SUS304)EA638EG
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格873円-1,105円 -632円 -644円 -735円 -451円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目2日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト