17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

四角リング(ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

重量

最小発注数量
D:5、A:39、B:21
60kg
20g
1個
D:6、A:47、B:25
80kg
35g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694円
( 763円 )
3日目
910円
( 1,001円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角リング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角リング(ステンレス製)
楕円リング(ステンレス製)
ねじ止リング(ステンレス製)
ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
J型ジョイント(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格694円-499円 -1,922円 -1,963円 -1,107円1,328円 -
通常出荷日3日目3日目2日目1日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げ鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト