17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クイックリング(ステンレス製)

クイックリング(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,105円~2,129円
税込単価
1,216円~2,342円
通常出荷日:3日目

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内寸

口の開き

使用荷重

最小発注数量
5mm
52×13mm
13mm
400kg
1個
8mm
72×17.5mm
17.5mm
980kg
1個
9mm
77×19mm
19mm
1250kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
3日目
1,981円
( 2,179円 )
3日目
2,129円
( 2,342円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,105円-745円601円 -513円 -482円 -429円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目2日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート