17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

クイックリング(スチール/Zinc)

クイックリング(スチール/Zinc)
通常単価(税別)
537円~2,684円
税込単価
591円~2,952円
通常出荷日:3日目

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内寸

口の開き

使用荷重

最小発注数量
2.5mm
28×7mm
7mm
30kg
1個
3.5mm
39×10mm
10mm
90kg
1個
4mm
45×11.5mm
11.5mm
160kg
1個
6mm
58.5×14.5mm
14.5mm
350kg
1個
7mm
65×16mm
16mm
500kg
1個
14mm
114×26.5mm
26.5mm
2000kg
1個
16mm
129×29.5mm
29.5mm
2500kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
550円
( 605円 )
3日目
671円
( 738円 )
3日目
715円
( 787円 )
3日目
2,059円
( 2,265円 )
3日目
2,684円
( 2,952円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(スチール/Zinc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(スチール/Zinc)
クイックリング(スチール/Zinc)
クイックリング(スチール/Zinc)
クイックリング(スチール製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格537円-507円 -547円 -397円 -1,105円 -601円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト