ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クイックリング(ステンレス製)

クイックリング(ステンレス製) EA638HA-3
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円
通常出荷日:3日目

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

型番:

EA638HA-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638HA-3の仕様・寸法情報

材質
SUS316
線径
3.5mm
内寸
29×10mm
口の開き
5mm
使用荷重
220kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638HA-3

線径

内寸

口の開き

使用荷重

最小発注数量
3.5mm
29×10mm
5mm
220kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745円
( 820円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(ステンレス製)の型番EA638HA-3のページです。 型番EA638HA-3に関する仕様情報を記載しております。
クイックリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格745円1,105円 -601円 -513円 -482円 -429円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目2日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました