17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

クイックリング(スチール/Zinc)

クイックリング(スチール/Zinc)
通常単価(税別)
5072,389
税込単価
5582,628
通常出荷日:3日目

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内寸

口の開き

使用荷重

ねじの太さ

六角対辺

最小発注数量
3.5mm
29×10mm
5mm
100kg
-
7mm
1個
4mm
31.5×11.5mm
5.5mm
180kg
-
-
1個
5mm
39.5×13mm
6.5mm
280kg
-
-
1個
7mm
52×16mm
8.5mm
550kg
-
-
1個
14mm
93×26.5mm
17mm
2200kg
-
-
1個
16mm
108×29.5mm
19mm
2900kg
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507
( 558 )
3日目
516
( 568 )
3日目
546
( 601 )
3日目
637
( 701 )
3日目
1,331
( 1,464 )
3日目
2,389
( 2,628 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(スチール/Zinc)のレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト