17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スナップフック(ステンレス製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

口の開き

最小発注数量
L1:15、W:7.5、L2:12
3mm
1個
L1:20、W:10、L2:15
4mm
1個
L1:26、W:12、L2:18
5mm
1個
L1:34、W:15、L2:22
6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644円
( 708円 )
3日目
661円
( 727円 )
3日目
723円
( 795円 )
3日目
910円
( 1,001円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(ステンレス製)
74mm スナップフック(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)EA638DW
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
S型フック(ステンレス製/2個)
S型ロングツイストフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格644円-1,238円901円 -632円 -1,204円 -1,022円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質SUS316SUS304ステンレスSUS304SUS304本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂ステンレスSUS304
使用荷重1kg30kg20kgf20kg20kg20kgf
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト