ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

35mm ミニスナップ(ステンレス製)

型番:

EA638GK-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638GK-4の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重
29kg
重量
約9g
サイズ
B:5.8mm、C:5.1mm
全長(A)
35mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638GK-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768円
( 845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS316)
・全長(A)…35mm
・サイズ…B:5.8mm、C:5.1mm
・使用荷重…29kg
・重量…約9g
・JAN:4548745919875

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

35mm ミニスナップ(ステンレス製)の型番EA638GK-4のページです。 型番EA638GK-4に関する仕様情報を記載しております。
35mm ミニスナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
34mm スプリングスナップ(OD色)
34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ)
85x15mm Cカン(ステンレス製)
φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)
65.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格768円634円438円595円1,408円1,162円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS316)鉄鉄(ニッケルメッキ)ステンレス(SUS304)真鍮(WB仕上げ)SUS316
使用荷重29kg1kg1kg8kg-90kg
重量約9g5g--75g-
サイズB:5.8mm、C:5.1mm--A:17mm、D:4mm、L:85mm、W:15mmφ25×51mm-
全長(A)35mm34mm34mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート