17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パッドアイ(ステンレス製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

使用荷重

サイズ

穴径

プレートサイズ

最小発注数量
4.8mm
216kg
A:19mmB:12.7mmC(リング径):16.5mm
4.6mm
33mm
1個
5.8mm
225kg
A:23mmB:17mmC(リング径):19.8mm
5.5mm
41mm
1個
7.6mm
270kg
A:29.7mmB:21.8mmC(リング径):24.6mm
5.5mm
50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618円
( 680円 )
3日目
674円
( 741円 )
3日目
889円
( 978円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッドアイ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ丸カン(ステンレス製)
回転パッドアイ(ステンレス製)
オープン パッドアイ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格618円-641円 -504円 -2,834円2,469円 -901円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト