17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パッドアイ(ステンレス製)

パッドアイ(ステンレス製)
通常単価(税別)
504618
税込単価
554680
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

サイズ

穴径

最小発注数量
135kg
A:8.0mm、B:30mm、C:3.8mm
3.2mm
1個
180kg
A:9.5mm、B:39mm、C:5.1mm
4.0mm
1個
225kg
A:13.2mm、B:44mm、C:5.8mm
5.5mm
1個
270kg
A:11.2mm、B:50mm、C:7.9mm
5.3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
3日目
526
( 579 )
3日目
584
( 642 )
3日目
618
( 680 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッドアイ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
パッドアイ丸カン(ステンレス製)
回転パッドアイ(ステンレス製)
オープン パッドアイ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格504-641 -618 -2,8342,469 -901 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト