ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

900kg/12.7x121mm マスターリンク/ステンレス製

型番:

EA638FW-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638FW-13の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重
0.9t
線径(mm)
12.7
内径(mm)
127×64

型番リスト

表示件数
型番
EA638FW-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS316)
・鍛造
・溶接なし
・内径(mm)…127×64
・線径(mm)…12.7
・使用荷重…0.9t
・JAN:4518340842595

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

900kg/12.7x121mm マスターリンク/ステンレス製の型番EA638FW-13のページです。 型番EA638FW-13に関する仕様情報を記載しております。
900kg/12.7x121mm マスターリンク/ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900kg/12.7x121mm マスターリンク/ステンレス製
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
85x15mm Cカン(ステンレス製)
3x25mm リング(チタン製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,053円6,574円1,221円595円2,138円6,168円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS316)SUS316ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)チタン合金SUS304
使用荷重0.9t1125㎏50kg以下8kg20kg215kg
線径(mm)12.7-----
内径(mm)127×64-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました