17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックリング(ステンレス製)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
d:3.5、b:10、h:29、m:5.0、T:4.5
50kg
1個
d:4、b:12、h:32、m:5.5、T:5.5
90kg
1個
d:5、b:13、h:39、m:6.5、T:7
140kg
1個
d:6、b:14、h:45、m:7.5、T:8.5
200kg
1個
d:7、b:16、h:52、m:8.5、T:9
275kg
1個
d:10、b:22、h:69、m:12.0、T:12.0
550kg
1個
d:12、b:24、h:81、m:15.0、T:14.5
750kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482円
( 530円 )
3日目
495円
( 545円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
596円
( 656円 )
3日目
694円
( 763円 )
3日目
1,143円
( 1,257円 )
3日目
2,150円
( 2,365円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格482円-745円1,105円 -601円 -513円 -429円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜2日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト