17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個) EA638EG-9

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)

販売終了

型番

EA638EG-9

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…SUS304
・線径…5mm
・口幅…11mm
・全長…52mm
・使用荷重…20kg
・入数…5個
・JAN:4518340614864

指定中の仕様・寸法情報

全長
52mm
材質
SUS304
入数
5個
線径
5mm
口幅
11mm
使用荷重
20kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト