17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Sフック(ステンレス製/5個)(SUS304)【5個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
D:3、L:36、S1:3.2、S2:13
7kg
1パック

5個入り

D:4、L:42、S1:3.5、S2:15
15kg
1パック

5個入り

D:5、L:74、S1:4.5、S2:30
20kg
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827円
( 910円 )
3日目
1,195円
( 1,315円 )
3日目
2,576円
( 2,834円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sフック(ステンレス製/5個)(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sフック(ステンレス製/5個)(SUS304)
S型フック(ステンレス製/2個)
S型フック(プラスチック製/5個)
Sフック(ステンレス製/5個)(SUS316)
S型フック (OD色/5個)
アイストラップ(ステンレス製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格827円-1,204円 -526円 -491円 -1,361円 -648円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂ポリエチレンSUS316スチールSUS304
入数5個2個5個5個5個5個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト