ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

85x15mm Cカン(ステンレス製)

85x15mm Cカン(ステンレス製) EA638EG-46
通常単価(税別)
595円
税込単価
655円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・研磨仕上げ・使用荷重:8kg・サイズ:A:17mm、D...

詳細を確認

型番:

EA638EG-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638EG-46の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
使用荷重
8kg
サイズ
A:17mm、D:4mm、L:85mm、W:15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638EG-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595円
( 655円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・研磨仕上げ
・使用荷重:8kg
・サイズ:A:17mm、D:4mm、L:85mm、W:15mm
・JAN:4518340928558

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

85x15mm Cカン(ステンレス製)の型番EA638EG-46のページです。 型番EA638EG-46に関する仕様情報を記載しております。
85x15mm Cカン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85x15mm Cカン(ステンレス製)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
φ28mm リング(マグネット付)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
3x25mm リング(チタン製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格595円768円2,064円1,221円2,138円6,168円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)台座:強力ネオジウム磁石、リング:スチール(ニッケルメッキ)ステンレス(SUS304)チタン合金SUS304
使用荷重8kg29kg16kg50kg以下20kg215kg
サイズA:17mm、D:4mm、L:85mm、W:15mmB:5.8mm、C:5.1mm台座:φ28×14mm、リング:内径25×線径1.5mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました