17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

Sフック(ステンレス製)(SUS304)

Sフック(ステンレス製)(SUS304)
通常単価(税別)
632円~956円
税込単価
695円~1,052円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

口幅

最小発注数量
60mm
14.5mm
1個
100mm
31mm
1個
140mm
49mm
1個
180mm
49mm
1個
260mm
48.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
3日目
694円
( 763円 )
3日目
814円
( 895円 )
3日目
868円
( 955円 )
3日目
956円
( 1,052円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sフック(ステンレス製)(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
S型フック(ステンレス製/2個)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格632円-1,204円 -985円1,477円6,574円1,221円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質SUS304本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂ステンレス(SUS304)SUS304SUS316ステンレス(SUS304)
線径5mm5mmΦ6mm5mm12.7mmφ5mm
使用荷重20kg20kg20kg以下20kg1125㎏50kg以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト